Reglerknöpfe / ECX / Durchgangsbohrung / mit Symbolmarkierung

Reglerknöpfe / ECX / Durchgangsbohrung / mit Symbolmarkierung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 15 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 22 - 42 mm / [Oberflächenbehandlung] Aluminium, Klar eloxiert / [Form] Rundform, Regelknopf



Die Reglerknöpfe von NBK ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Erhältlich sind sie im Material Aluminium. Die Reglerknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 23 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 22 bis 42 mm. Sie können zwischen Aluminiumen bis hin zu Klar eloxierten Oberflächen wählen. Bei den Reglerknöpfen kann man je nach Bedarf zwischen Rund- und Regelknopfform wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECX-22XR5
ECX-27XR6
ECX-34XR6
ECX-34XR8
ECX-42XR8
ECX-42XR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

23.89 €

1 6 Arbeitstage 10592215

27.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106112717

29.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106143420

29.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108143420

45.81 €

1 9 Arbeitstage 108174223

45.81 €

1 9 Arbeitstage 1010174223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Runde Form, Ausführung Steuerknöpfe
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen Mit Symbolmarkierung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung / Senkbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (1 Platz) Knopfwerkstoff Aluminiumlegierung Knopfoberfläche Eloxiertes Aluminium
Werkstoff Montagebereich Aluminiumlegierung Oberfläche Montagebereich Eloxiertes Aluminium

Technischer Support