Flügelgriffe / KVFS / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Gewindebolzen, Innengewinde

Flügelgriffe / KVFS / Edelstahl massiv / zweiflügelig / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv., Edelstahl / [Griffbereich] 10 - 12 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] T-Form



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von NBK bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Erhältlich sind sie in den Materialien EN 1.4301 Equiv. und Edelstahl. Der Spielraum zum Befestigen der Flügelgriffe misst 10 bis 12 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Flügelgriffe sind in T-Form verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KVFS-25-M6
KVFS-30-M8
KVMS-25-M6X16
KVMS-25-M6X20
KVMS-25-M6X25
KVMS-30-M8X16
KVMS-30-M8X20
KVMS-30-M8X25
KVMS-30-M8X32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Grundkorpus, Höhe
(mm)
Größe Knopfbereich

10.24 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM67-Blindbohrung1025X8

10.10 €

6.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM89-Blindbohrung1230X10

20.46 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM616NA-1025X8

21.18 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM620NA-1025X8

21.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM625NA-1025X8

20.46 €

10.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM816NA-1230X10

25.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM820NA-1230X10

25.69 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM825NA-1230X10

25.99 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM832NA-1230X10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-förmiger Knopf T-Form, Ausführung Stangengriff Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Gesinterte Legierung (Edelstahl) Knopfoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberfläche Montagebereich NA

Technischer Support