Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.0715 Äquiv., Nylon 6 / [Griffbereich] 19 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von NBK eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen EN 1.0715 Äquiv. und Nylon 6. Mit einem Griffbereich von 19 bis 40 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten, unbeschichteten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Zylinderform für die Rändelmuttern wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € 2.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 8 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 19 | |
4.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 10 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 22 | ||
5.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 15 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
6.75 € 4.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 18 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 30 | |
9.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 20 | - | Blindbohrung | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 35 | ||
6.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 10 | - | Blindbohrung | - | - | NA | 32 | 22 | |
7.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 15 | - | Blindbohrung | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 18 | - | Blindbohrung | - | - | NA | 50 | 30 | |
11.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 20 | - | Blindbohrung | - | - | NA | 63 | 35 | ||
5.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 6 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 19 | |
4.86 € 2.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 19 | |
4.88 € 2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 16 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 19 | |
4.24 € 2.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 22 | |
4.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 22 | ||
4.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 22 | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
5.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
5.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | ||
6.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 30 | |
6.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 30 | ||
6.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 30 | |
6.61 € 3.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 30 | |
9.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 35 | ||
9.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 50 | NA | - | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 35 | ||
9.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
9.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
9.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | - | - | NA | 32 | 22 | ||
10.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
10.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | |
10.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
10.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | - | - | NA | 40 | 25 | ||
11.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | ||
11.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | |
12.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | - | - | NA | 50 | 30 | ||
15.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | - | - | NA | 63 | 35 | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 50 | NA | - | - | - | NA | 63 | 35 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 15 | - | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | - | Brüniert | 40 | 25 | |
6.64 € 3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | 19 | - | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | - | Brüniert | 50 | 32 | |
8.47 € 4.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | 23 | - | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | - | Brüniert | 63 | 40 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Befestigungsschraube, Planfläche
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften