Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon 6 / [Griffbereich] 12.5 - 25 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] OR, SG, YW, dunkelgrau
Die Dreisterngriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie im Material Nylon 6. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 12.5 bis 25 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 40 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet sowie den Farben Or, Sg, Yw und Dunkelgrau. Bei den Dreisterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | Farbe des Grundkorpus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | ||
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
5.52 € 4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
5.52 € 4.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
5.37 € 4.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | ||
5.26 € 3.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 12.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
7.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (BL) Dunkelgrau+Blau | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (OR) Dunkelgrau+Orange | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
6.09 € 4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (BL) Dunkelgrau+Blau | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (OR) Dunkelgrau+Orange | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | |
6.54 € 4.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
7.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | |
7.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
7.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
7.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 25 | 15.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
7.03 € 5.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
8.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (BL) Dunkelgrau+Blau | |
6.80 € 3.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
8.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | ||
7.03 € 5.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | |
8.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (OR) Dunkelgrau+Orange | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
8.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 21 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | |
9.08 € 5.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
9.34 € 6.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
11.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
11.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
11.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
11.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (BL) Dunkelgrau+Blau | ||
11.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
11.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | |
11.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | ||
7.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 12.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz | ||
6.30 € 3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 12.5 | (BL) Dunkelgrau+Blau | |
6.53 € 4.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 12.5 | (OR) Dunkelgrau+Orange | ||
6.31 € 4.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 12.5 | (SG) Dunkelgrau+Silbergrau | ||
5.72 € 3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 12.5 | (YW) Dunkelgrau + Gelb | |
6.53 € 4.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 16 | NA | - | 16 | 12.5 | (BK) Dunkelgrau+Schwarz |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Polygonale Form, Ausführung | Dreieckiger Knopf | Zusätzliche Funktionen | Universalausführung |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA | Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Farbe des Grundkorpus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften