Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KYTS-32XK6 |
KYTS-32XM5 |
KYTS-32XM6 |
KYTS-40XK8 |
KYTS-40XM6 |
KYTS-40XM8 |
KYTS-50XK10 |
KYTS-50XM8 |
KYTS-50XM10 |
KYTS-60XK12 |
KYTS-60XM10 |
KYTS-60XM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | Durchgangsbohrung | 32 | 21 | ||
39.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 32 | 21 | ||
30.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 12 | Blindbohrung | 32 | 21 | |
49.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 13 | Durchgangsbohrung | 40 | 26 | ||
48.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M6 | 12 | Blindbohrung | 40 | 26 | ||
48.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 15 | Blindbohrung | 40 | 26 | ||
65.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | 16 | Durchgangsbohrung | 50 | 33 | ||
64.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 15 | Blindbohrung | 50 | 33 | ||
64.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | 18 | Blindbohrung | 50 | 33 | ||
92.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 20 | Durchgangsbohrung | 60 | 41 | ||
92.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | 18 | Blindbohrung | 60 | 41 | ||
92.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M12 | 22 | Blindbohrung | 60 | 41 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Dreieckiger Knopf |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Knopfwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Knopfoberfläche | Sandgestrahlt |
Werkstoff Montagebereich | EN 1.4308 Äquiv. | Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften