Sterngriffe / KP / Gewindebolzen

Sterngriffe / KP / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon 6 / [Griffbereich] 10 - 18 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 65 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Rundform, Rosenform



Die Sterngriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Nylon 6 zur Verfügung. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 10 bis 18 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 65 mm. Sie können zwischen chromatierten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen. Die Sterngriffe sind in Rundform | Rosenform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KP-30
KP-30A
KP-50
KP-65
KP-65B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

3.66 €

1.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8303010

3.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M6303010

4.19 €

3.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10405016

5.34 €

4.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10506518

6.50 €

3.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12506518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Runde Form, Ausführung Knopf Chrysantheme
Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA Knopfwerkstoff Nylon 6
Knopfoberfläche NA Oberfläche Montagebereich Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support