Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQC-3-10-KA |
PQC-3-10-KB |
PQC-3-10-SA |
PQC-3-10-SB |
PQC-5-20-KA |
PQC-5-20-KB |
PQC-5-20-SA |
PQC-5-20-SB |
PQC-6-40-KA |
PQC-6-40-KB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Außen-Ø Spitze (mm) | Last (N) | Dichtung | Werkstoff der Spitze | Spitzenbereich Obeflächenbehandlung | Hub (mm) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 3 | 10 | NA | Kunststoff | NA | 1 | 6 | |
29.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 3 | 10 | Verfügbar | Kunststoff | NA | 1 | 6 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 3 | 10 | NA | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 1 | 6 | |
29.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 3 | 10 | Verfügbar | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 1 | 6 | ||
21.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 5 | 20 | NA | Kunststoff | NA | 1.6 | 10 | ||
31.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11.5 | 5 | 20 | Verfügbar | Kunststoff | NA | 1.6 | 10 | ||
18.62 € 10.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11 | 5 | 20 | NA | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 1.6 | 10 | |
24.47 € 14.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11.5 | 5 | 20 | Verfügbar | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 1.6 | 10 | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 6 | 40 | NA | Kunststoff | NA | 2 | 10 | |
25.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 11.5 | 6 | 40 | Verfügbar | Kunststoff | NA | 2 | 10 |
Loading...
Ausführung | Mit Zentrierstift | Werkstoff Grundkörper | Aluminium (silbern) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenbereich Wärmebehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Außen-Ø Spitze(mm)
Last(N)
Dichtung
Werkstoff der Spitze
Spitzenbereich Obeflächenbehandlung
Hub(mm)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften