Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff der Spitze | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Spitze, Wärmebehandlung | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | Länge L (mm) | Außen-Ø Spitze (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 4 | 2 | NA | 2 | 8.8 | 15 | 1.6 | ||
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 4 | 2 | NA | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | ||
19.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 4 | 2 | Gehärtet | 2 | 8.9 | 15 | 1.6 | ||
21.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | 4 | 2 | Gehärtet | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 5 | 3 | NA | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | |
22.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 5 | 3 | NA | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 3 | Gehärtet | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | ||
21.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 5 | 3 | Gehärtet | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
22.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kunststoff | 6 | 3 | NA | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
22.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 6 | 3 | NA | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 3 | Gehärtet | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
21.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 6 | 3 | Gehärtet | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
25.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kunststoff | 8 | 3 | NA | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
25.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kunststoff | 8 | 3 | NA | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
22.21 € | 1 | 14 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 3 | Gehärtet | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
23.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 8 | 3 | Gehärtet | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
28.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 10 | 5 | NA | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | ||
28.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kunststoff | 10 | 5 | NA | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | ||
27.06 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 5 | Gehärtet | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 10 | 5 | Gehärtet | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | |
35.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kunststoff | 12 | 5 | NA | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | ||
35.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kunststoff | 12 | 5 | NA | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 | ||
34.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 5 | Gehärtet | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | |
34.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | 12 | 5 | Gehärtet | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Edelstahl | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | NA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Stiftstößel | Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA |
Oberflächenbehandlung der Spitze | NA | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff der Spitze
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Spitze, Wärmebehandlung
Anfangslast(N)
Länge L(mm)
Außen-Ø Spitze(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften