Kugeldruckstücke / Kunststoff / PPP

Kugeldruckstücke / Kunststoff / PPP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plastic main body. Electrically insulated.
· Two types of ball are used: stainless steel balls (PPP-N) and plastic balls (PPP-P).
· Operable temperature of -30°C to +50°C. For the receiving end, please use abrasion resistant ball buttons (BB).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPP-6-N
PPP-6-P
PPP-8-N
PPP-8-P
PPP-10-N
PPP-10-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Werkstoff (Kugel) Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Wärmebehandlung (Kugel) Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)

4.99 €

3.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl61-1217143.5

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kunststoff61NA1217143.5

5.74 €

3.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl81.5-2035165

4.95 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff81.5NA2035165

6.24 €

3.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl102-2545196

6.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kunststoff102NA2545196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Schraube (Schlitz) [M] Werkstoff (Grundkörper) Kunststoff Gewindesicherung NA
Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA Oberflächenbehandlung (Kugel) NA Initiallast (Feder)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support