Kugeldruckstücke / zum Einpressen / PPSS

Kugeldruckstücke  / zum Einpressen / PPSS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
- Press fit-type ball plunger.
- Good abrasion resistance on the receiving side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPSS-3
PPSS-3.5
PPSS-4
PPSS-4.5
PPSS-5
PPSS-5.5
PPSS-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)

7.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30.654.57.572

6.43 €

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.50.8614.592.5

8.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.9814113

8.53 €

1 6 Arbeitstage 4.50.959.516.5123.2

8.95 €

1 6 Arbeitstage 511118133.5

7.24 €

5.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5.51.215.525144

9.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.51831154.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Presspassung [M] Werkstoff (Kugel) Edelstahl [M] Werkstoff (Grundkörper) Edelstahl
Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA Oberflächenbehandlung (Kugel) NA
Wärmebehandlung (Kugel) gehärtet Initiallast (Feder)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support