• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Kugelkolben PBSH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBSH-4
PBSH-5
PBSH-6
PBSH-8
PBSH-10
PBSH-12
PBSHS-4
PBSHS-5
PBSHS-6
PBSHS-8
PBSHS-10
PBSHS-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff der Spitze Grundwerkstoff Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)

10.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StahlStahl40.8Brüniert8149.52.5

10.56 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StahlStahl50.9Brüniert81412.53

11.35 €

4 Arbeitstage StahlStahl61Brüniert1118143.5

11.61 €

4 Arbeitstage StahlStahl81.5Brüniert183116.54.5

14.74 €

4 Arbeitstage StahlStahl102Brüniert2445206

15.78 €

4 Arbeitstage StahlStahl122.5Brüniert2649228

14.87 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlEdelstahl40.8NA8149.52.5

16.18 €

11 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl50.9NA81412.53

18.15 €

4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl61NA1118143.5

23.51 €

4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl81.5NA183116.54.5

26.88 €

4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl102NA2445206

31.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EdelstahlEdelstahl122.5NA2649228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Schraube (Kopf) Mit Sicherungslack NA Oberflächenbehandlung der Spitze NA
Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet Anfangslast (Bereich)(N) 0.01~50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support