Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFY-6-A |
PFY-6H-A |
PFY-8-A |
PFY-8H-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 37 | Kurzer Stift | ||
30.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 45 | Langer Stift | ||
35.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 8 | 8 | 44 | Kurzer Stift | ||
35.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 8 | 8 | 54 | Langer Stift |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Kurz | Grundwerkstoff | Zinkdruckguss | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Stahl | Betriebsknopf | Verfügbar | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | Gehärtet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften