Rastbolzen PMX

Rastbolzen PMX
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Simple structure index plunger.
[Features]
· Superior cost performance.
· For all pin diameters, coarse thread and fine thread are standardized.
· Can select main body material quality and whether or not to include a lock nut using the product code.
[Applications]
· For positioning workpieces.
· For attaching and detaching workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMX-4-M6-A
PMX-4-M6-AK
PMX-4-M6-RK
PMX-5-M8-A
PMX-5-M8-AK
PMX-5-M8-R
PMX-5-M8-RK
PMX-6-M10-A
PMX-6-M10-AK
PMX-6-M10-R
PMX-6-M10-RK
PMX-8-M12-A
PMX-8-M12-AK
PMX-8-M12-R
PMX-8-M12-RK
PMXS-4-M6-A
PMXS-4-M6-AK
PMXS-4-M6-R
PMXS-4-M6-RK
PMXS-5-M8-A
PMXS-5-M8-AK
PMXS-5-M8-R
PMXS-6-M10-R
PMXS-8-M12-A
PMXS-8-M12-AK
PMXS-8-M12-R
PMXS-8-M12-RK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Betriebsknopf Oberflächenbehandlung Grundkörper Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Sicherungsmutter Ring Knopfwerkstoff

12.29 €

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl64VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung430.5NANANylon 6 (mattschwarz)

14.63 €

1 6 Arbeitstage Stahl64VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung430.5VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

15.72 €

1 6 Arbeitstage Stahl64NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung434.5VerfügbarVerfügbar-

13.27 €

5.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl85VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung540NANANylon 6 (mattschwarz)

15.90 €

1 6 Arbeitstage Stahl85VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung540VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

15.89 €

1 9 Arbeitstage Stahl85NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung545NAVerfügbar-

17.01 €

1 9 Arbeitstage Stahl85NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung545VerfügbarVerfügbar-

13.33 €

7.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl106VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung649NANANylon 6 (mattschwarz)

17.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl106VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung649VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

17.18 €

1 9 Arbeitstage Stahl106NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung657.5NAVerfügbar-

18.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl106NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung657.5VerfügbarVerfügbar-

19.76 €

1 9 Arbeitstage Stahl128VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung859NANANylon 6 (mattschwarz)

22.58 €

1 9 Arbeitstage Stahl128VerfügbarChordatier (III-wertig) – Verarbeitung859VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

19.78 €

1 9 Arbeitstage Stahl128NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung871NAVerfügbar-

22.32 €

1 9 Arbeitstage Stahl128NAChordatier (III-wertig) – Verarbeitung871VerfügbarVerfügbar-

17.70 €

9.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl64VerfügbarNA430.5NANANylon 6 (mattschwarz)

21.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl64VerfügbarNA430.5VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

17.70 €

9.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl64NANA434.5NAVerfügbar-

21.90 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl64NANA434.5VerfügbarVerfügbar-

23.72 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl85VerfügbarNA540NANANylon 6 (mattschwarz)

21.28 €

11.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl85VerfügbarNA540VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

18.00 €

10.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl85NANA545NAVerfügbar-

20.63 €

10.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl106NANA657.5NAVerfügbar-

32.03 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl128VerfügbarNA859NANANylon 6 (mattschwarz)

34.39 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl128VerfügbarNA859VerfügbarNANylon 6 (mattschwarz)

27.06 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl128NANA871NAVerfügbar-

29.46 €

1 9 Arbeitstage Edelstahl128NANA871VerfügbarVerfügbar-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Komplett Edelstahl Nicht kompatibel Stiftmaterial Edelstahl
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support