Rastbolzen PPLX

Rastbolzen PPLX
  • Mengenrabatt
[Features]
- Indexing plunger for accurate positioning.
- H7 pin diameter tolerance.
- G6 hole tolerance recommended for the mating side.
- Use with the positioning bushings for precise positioning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPLX-8-20
PPLX-10-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)

83.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10871

86.32 €

1 9 Arbeitstage 121075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Flansch
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet

Technischer Support