Schrägstirnräder / H2S□□□-B / Stahl / Modul 2,0

Schrägstirnräder / H2S□□□-B / Stahl / Modul 2,0
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff, / , Zähnezahl 13 - 26, / , Modul 2 mm, / , Bohrungsdurchmesser 12 - 16 mm



Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Jedes Zahnrad verfügt über 13 bis 26 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 12 bis 16 mm konfigurierbar. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 2 mm erhältlich. Für die Fertigung der Zahnräder wird allgemeiner Stahlwerkstoff verwendet. Der hochwertige Stahl bietet eine hervorragende Belastbarkeit und Formstabilität. Seine außergewöhnliche Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H2S13L-B
H2S13R-B
H2S26L-B
H2S26R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.

27.12 €

1 7 Arbeitstage 1013Links12

25.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013Rechts12

55.63 €

1 7 Arbeitstage 1026Links16

53.05 €

1 7 Arbeitstage 1026Rechts16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 2 Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Hochfrequenz
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 20 Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support