Schrägstirnräder / H2.5S□□□-B / Stahl / Modul 2,5

Schrägstirnräder / H2.5S□□□-B / Stahl / Modul 2,5

Konfigurierbar in Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff, / , Zähnezahl 13 - 26, / , Modul 2.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 14 - 18 mm



Im Gegensatz zu konventionellen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Jedes Zahnrad hat 13 bis 26 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 14 bis 18 mm finden Sie hier die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 2.5 mm erhältlich. Die Zahnräder sind aus allgemeinem Stahlwerkstoff gefertigt. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine außerordentliche Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter extremen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen garantiert er eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H2.5S13L-B
H2.5S13R-B
H2.5S26R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.

35.15 €

1 7 Arbeitstage 1013Links14

33.68 €

1 7 Arbeitstage 1013Rechts14

78.96 €

1 8 Arbeitstage 1026Rechts18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 2.5 Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Hochfrequenz
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 22 Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support