Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 15 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Rundform, Kugelform
Die Kreuzgriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 15 bis 37 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 16 bis 40 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen unbeschichteten und polierten Varianten zu wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Kugelform für die Kreuzgriffe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KAB-16XM4 |
KAB-20XM5 |
KAB-25XM6 |
KAB-32XM8 |
KAB-40XM10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € 6.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 7.2 | 16 | 15 | |
13.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 9.1 | 20 | 18 | ||
14.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 11 | 25 | 22.5 | |
20.35 € 11.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 14.5 | 32 | 29 | ||
39.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 18 | 40 | 37 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Kugel |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung | Knopfwerkstoff | Aluminiumlegierung |
Knopfoberfläche | Poliert | Werkstoff Montagebereich | Aluminiumlegierung | Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften