Kugelgriffe / KSB / sandgestrahlt / Innengewinde

Kugelgriffe / KSB / sandgestrahlt / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 15 - 29 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 32 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, sandgestrahlt / [Form] Rundform, Kugelform



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von NBK zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 29 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 32 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen unbeschichteten und sandgestrahlten Varianten zu wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Kugelform für die Kreuzgriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSB-16XM4
KSB-20XM5
KSB-25XM6
KSB-32XM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

16.97 €

7.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M471615

19.10 €

9.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M592018

30.58 €

1 6 Arbeitstage 10M6112522.5

41.62 €

21.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M814.53229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Kugel
Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Knopfoberfläche Sandgestrahlt
Oberfläche Montagebereich NA

Technischer Support