Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon 66 / [Griffbereich] 16.5 - 23.2 mm / [Durchmesser Griff] 35.2 - 53 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] gelb, weiß
Die Sterngriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Nylon 66. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 16.5 bis 23.2 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 35.2 bis 53 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet sowie den Farben Gelb und Weiß. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SK-34-WH |
SK-34-YW |
SK-38-WH |
SK-38-YW |
SK-43-WH |
SK-43-YW |
SK-53-WH |
SK-53-YW |
SS-37-WH |
SS-37-YW |
SS-42-WH |
SS-42-YW |
SS-47-YW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Polygonale Form, Ausführung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | Kappenfarbe | Größe Montagebolzen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Fünfeck-Knopf | 35.2 | 16.5 | WH (Weiß) | 6 | |
1.93 € 0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Fünfeck-Knopf | 35.2 | 16.5 | YW (Gelb) | 6 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Fünfeck-Knopf | 39.6 | 19 | WH (Weiß) | 8 | |
2.12 € 0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Fünfeck-Knopf | 39.6 | 19 | YW (Gelb) | 8 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Fünfeck-Knopf | 45 | 23.2 | WH (Weiß) | 10 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Fünfeck-Knopf | 45 | 23.2 | YW (Gelb) | 10 | |
3.52 € 1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Fünfeck-Knopf | 53 | 22.3 | WH (Weiß) | 12 | |
3.52 € 1.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Fünfeck-Knopf | 53 | 22.3 | YW (Gelb) | 12 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Dreieckiger Knopf | 38 | 16.5 | WH (Weiß) | 6 | |
1.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Dreieckiger Knopf | 38 | 16.5 | YW (Gelb) | 6 | ||
1.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | Dreieckiger Knopf | 42 | 19 | WH (Weiß) | 8 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | Dreieckiger Knopf | 42 | 19 | YW (Gelb) | 8 | |
2.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Dreieckiger Knopf | 47 | 23.2 | YW (Gelb) | 10 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Installation von kommerziellen Schrauben und Muttern | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Knopfwerkstoff | Nylon 66 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Polygonale Form, Ausführung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Kappenfarbe
Größe Montagebolzen(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften