Sterngriffe / KTR / Sternform, siebeneckig / Innengewinde, Sackloch

Sterngriffe / KTR / Sternform, siebeneckig / Innengewinde, Sackloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.0715 Äquiv., Nylon 6 / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Sterngriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen EN 1.0715 Äquiv. und Nylon 6. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 21 bis 42 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie sind chromatiert, unbeschichtet und unbeschichtet. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTF-32XM6
KTF-40XM8
KTF-50XM10
KTF-63XM12
KTFS-32XM6
KTFS-40XM8
KTFS-50XM10
KTFS-63XM12
KTR-32XR6
KTR-40XR8
KTR-50XR10
KTR-63XR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Befestigungsschraube, Planfläche Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

3.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM612Blindbohrung-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3221

4.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM814Blindbohrung-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)4026

7.42 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM1018Blindbohrung-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)5034

12.78 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1222Blindbohrung-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)6342

9.74 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeM612Blindbohrung--NA3221

11.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM814Blindbohrung--NA4026

15.69 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1018Blindbohrung--NA5034

20.88 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1222Blindbohrung--NA6342

4.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rundbohrung612Blindbohrung / SenkbohrungNA[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3221

5.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rundbohrung814Blindbohrung / SenkbohrungNA[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)4026

8.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1018Blindbohrung / SenkbohrungNA[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)5034

13.46 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung1222Blindbohrung / SenkbohrungNA[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)6342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Nylon 6 Knopfoberfläche NA

Technischer Support