Kugelgriffe / KSP / Kopf PF / Sackloch

Kugelgriffe / KSP / Kopf PF / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl, Phenol / [Griffbereich] 18 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Kugelform / [Farbe] schwarz



Die Kreuzgriffe von NBK bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Federstahl und Phenol. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 18 bis 37 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Kreuzgriffe sind in Rund- oder Kugelform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSP-20XR5
KSP-25XR6
KSP-32XR8
KSP-32XR10
KSP-40XR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

6.19 €

3.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105132018

7.10 €

1 9 Arbeitstage 106162522.5

7.33 €

1 9 Arbeitstage 108153229

7.33 €

1 9 Arbeitstage 1010203229

9.96 €

1 9 Arbeitstage 1012234037

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Presspassung Runde Form, Ausführung Kugel
Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Knopfwerkstoff Phenolharz
Knopfoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Federstahl Oberfläche Montagebereich NA
Farbe des Grundkorpus Schwarz

Technischer Support