Kreuzgriffe / KJB / Kreuzform, viereckig / Innengewinde

Kreuzgriffe / KJB / Kreuzform, viereckig / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.0715 Äquiv., Nylon 6 / [Griffbereich] 27 - 53 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] Nitriergehärtet, unbeschichtet / [Form] Kreuzform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von NBK zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen EN 1.0715 Äquiv. und Nylon 6 zur Verfügung. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 27 bis 53 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen nitriergehärteten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Bei den Kreuzgriffen kann man je nach Bedarf zwischen Kreuz- und polygonale Form wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KJB-40-M6
KJB-50-M8
KJB-63-M10
KJB-80-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

80.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M614.54027

86.35 €

1 9 Arbeitstage 10M8155034

102.07 €

1 9 Arbeitstage 10M10196341

120.81 €

1 9 Arbeitstage 10M1228.58053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Polygonale Form, Ausführung Kreuzgriffe
Zusätzliche Funktionen Axiallager, integriert Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Knopfwerkstoff Nylon 6
Knopfoberfläche NA Werkstoff Montagebereich EN 1.0715 Äquiv. Oberfläche Montagebereich Nitriergehärtet

Technischer Support