Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-02-17 / dünne Ausführung / nur Schlitten / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-02-17 / dünne Ausführung / nur Schlitten / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
  • Mengenrabatt
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NW-02-17

Teilenummer
NW-02-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Schiene mit internem Speicher Verkaufsart Einzelprodukt Wagentyp With Threads
Wagenart (Option) Standard Type Führungsteil-Form Flat Type Schienenbreite(mm) 17

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / NK-02-17 / dünne Ausführung / nur Schlitten / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet, die Teilenummer ist NW-02-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW-02-17.

Technischer Support