• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / Modell / nur Schlitten / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Führungsschienen DryLin N / Modell / nur Schlitten / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
[Features]
· A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Excellent corrosion resistance.
· A rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW-01-15
TW-01-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe der Montagefläche H
(mm)

161.94 €

1 5 Arbeitstage 1024

186.01 €

1 14 Arbeitstage 1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Ausführung mit Führungswagen Verkaufsart Einzelprodukt Wagentyp Block Type
Wagenart (Option) Clearance Adjustment Führungsteil-Form Square Shape

Technischer Support