Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

DryLin W-Einzelschiene, Rund (ölfreie Ausführung), nur Schlitten

DryLin W-Einzelschiene, Rund (ölfreie Ausführung), nur Schlitten
  • Mengenrabatt

Puts installation space to effective use. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free and oil and lubricant free properties, as well as resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· Simple mounting with no maintenance required.
· This zinc diecast carriage and slide is a slide bearing for use with the DryLin R JUM model.
· Can be operated without lubricant, so no dust gets mixed into oils.
· Lightweight with low noise operation.
· High moment load capacity.
· Appropriate for use with single rail systems.
· Excellent dust resistance.
· Flat and wide surface area for supporting high moment loads.
· Can be installed in a variety of spaces.
· Operates without lubricant at a low friction coefficient.
· Strong and friction resistant, and doesn't corrode.
· Low noise specifications

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WJ200UM-01-10
WJ200UM-01-10-LL
WJ200UM-01-20
WJ200UM-01-20-LL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWagenart (Option) Führungsteil-Länge
(mm)

19.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard Type10

19.18 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10Floating10

35.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Standard Type20

34.64 €

33 Arbeitstage 10Floating20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Ausführung mit Führungswagen Verkaufsart Einzelprodukt Wagentyp Others
Führungsteil-Form Circular Shape

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support