Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 | 1 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 | 2 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
37.73 € 20.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 | 2.5 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
37.51 € 20.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.79 € 21.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2 | 2 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.88 € 21.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2 | 2.5 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
44.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2.5 | 2.5 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
40.40 € 19.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2.5 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
40.40 € 18.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 12.7 | 0.08 | 78000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1,2 × 10 -8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
29.39 € 16.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.41 € 16.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
29.47 € 16.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.67 € 15.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
31.67 € 15.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
34.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.54 € 17.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.33 € 16.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.60 € 17.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.60 € 17.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.15 € 17.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.40 € 17.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.40 € 17.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.65 € 17.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
37.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.65 € 17.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21 | 0.4 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,0 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.60 € 17.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.84 € 18.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.72 € 18.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.82 € 18.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
32.96 € 18.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.06 € 18.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
32.96 € 18.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
39.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 7 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
33.06 € 18.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
39.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 22.1 | 0.7 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.3 | 7,4 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
44.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
37.83 € 20.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
37.83 € 20.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
37.54 € 20.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
38.11 € 20.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
38.11 € 20.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
37.84 € 20.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 7 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
40.75 € 20.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
37.84 € 20.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
99.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Werkstoff - Puffer | Polyacetal | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften