Starre Couplicon Kupplung - Hochpräzisionsversion XRP

Starre Couplicon Kupplung - Hochpräzisionsversion XRP
  • Sonderpreis
High accuracy

[Features]
· All products include bolts with hex holes.
· The recommend tolerance for the applied shaft diameter is h6.
· When attaching to a D cut shaft, pay attention to the position of the D cut surface of the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XRP-16C-5X5
XRP-16C-5X6
XRP-16C-6X6
XRP-19C-6X6
XRP-19C-6X8
XRP-19C-8X8
XRP-24C-8X8
XRP-24C-8X10
XRP-34C-10X10
XRP-34C-10X12
XRP-34C-12X12
XRP-39C-12X12
XRP-39C-12X14
XRP-39C-15X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

75.32 €

1 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.005516200.6390003,1 × 10-7

59.80 €

32.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.005616200.6390003,1 × 10-7

75.32 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.006616200.6390003,1 × 10-7

77.25 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.006619261.4330008,0 × 10-7

77.25 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.006819261.4330008,0 × 10-7

77.25 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.008819261.4330008,0 × 10-7

73.40 €

37.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.01 bis 3.008824302.3260002,7 × 10-6

89.39 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.0081024302.3260002,7 × 10-6

100.61 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101034402.8180001,4 × 10-5

100.61 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101234402.8180001,4 × 10-5

100.61 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121234402.8180001,4 × 10-5

93.96 €

47.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.01 bis 5.00121239484.7160003,9 × 10-5

91.14 €

46.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103.01 bis 5.00121439484.7160003,9 × 10-5

114.39 €

1 9 Arbeitstage 103.01 bis 5.00151539484.7160003,9 × 10-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor / Encoder Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0

Technischer Support