Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10 € 10.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 2 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 10 | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
72.73 € 37.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 10 | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
23.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 10 | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | |
78.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 10 | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
78.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 8 | 10 | 0.1 | 78000 | ±0,1 | 1,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
26.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
26.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
26.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
26.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | |
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
33.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 6,4 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 6,4 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | |
33.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 6,4 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
33.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 6,4 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
28.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
28.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
28.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
28.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
77.36 € 39.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
33.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,9 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
88.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,9 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
33.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,9 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
33.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,9 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
33.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,9 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | |
30.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
30.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
30.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
30.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
30.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
85.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
92.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
36.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
36.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | ||
92.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 20 | 20 | 1 | 31000 | ±0,2 | 7,5 × 10-7 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Passfedernut | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften