Klauenring-Kupplungen / LS, LSS / Klauenring: PU, 3-Stern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS090-18H7X18H7
LS090-18H7X19H7
LS090-18H7X20H7
LS090-18H7X22H7
LS090-18H7X25H7
LS090-19H7X19H7
LS090-19H7X20H7
LS090-19H7X22H7
LS090-19H7X25H7
LS090-20H7X20H7
LS090-20H7X22H7
LS090-20H7X25H7
LS090-22H7X22H7
LS090-22H7X25H7
LS090-25H7X25H7
LS095-18H7X18H7
LS095-18H7X19H7
LS095-18H7X20H7
LS095-18H7X22H7
LS095-18H7X24H7
LS095-18H7X25H7
LS095-18H7X28H7
LS095-19H7X19H7
LS095-19H7X20H7
LS095-19H7X22H7
LS095-19H7X24H7
LS095-19H7X25H7
LS095-19H7X28H7
LS095-20H7X20H7
LS095-20H7X22H7
LS095-20H7X24H7
LS095-20H7X25H7
LS095-20H7X28H7
LS095-22H7X22H7
LS095-22H7X24H7
LS095-22H7X25H7
LS095-22H7X28H7
LS095-24H7X24H7
LS095-24H7X25H7
LS095-24H7X28H7
LS095-25H7X25H7
LS095-25H7X28H7
LS095-28H7X28H7
LSS095-20H7X20H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10181867.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10181967.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10182067.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10182267.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10182567.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10191967.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10192067.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10192267.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10192567.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10202067.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10202267.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10202567.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10222267.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10222567.12,7 × 10-4

206.63 €

1 9 Arbeitstage 10252567.12,7 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10181876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10181976.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10182076.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10182276.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10182476.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10182576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10182876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10191976.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10192076.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10192276.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10192476.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10192576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10192876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10202076.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10202276.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10202476.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10202576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10202876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10222276.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10222476.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10222576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10222876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10242476.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10242576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10242876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10252576.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10252876.23,2 × 10-4

208.83 €

1 9 Arbeitstage 10282876.23,2 × 10-4

335.71 €

1 9 Arbeitstage 10202076.23,2 × 10-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 20.01 bis 50.00
Außen-Ø(mm) 69.9 Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur
Anwendung Standard Normales Drehmoment(Nm) 38 Max. Drehzahl(r/min) 9200
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.41 bis 1.0 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.7 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2
Werkstoff - Puffer Polyurethan Betriebstemperaturbereich(°C) -34::93 Zulässiges Axialspiel(mm) +0.7/0

Technischer Support