Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Außen-Ø (φ) | Gesamtlänge (mm) | Haupteinheits-Material | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg·m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 100 | 71 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 2,6 × 10-3 | ||
118.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 112 | 80 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 4,1 × 10-3 | |
124.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 125 | 90 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 7,2 × 10-3 | ||
161.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 140 | 100 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 1,2 × 10-2 | ||
221.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 160 | 112 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 2,1 × 10-2 | ||
279.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 180 | 126 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 3800 | 3,3 × 10 -2 | ||
471.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 200 | 142 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 3550 | 6,7 × 10-2 | ||
566.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 224 | 160 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 3150 | 1,1 × 10-1 | ||
738.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 250 | 180 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2800 | 1,9 × 10-1 | |
1,166.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 280 | 200 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2500 | 3,1 × 10-1 | ||
1,619.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 315 | 224 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2240 | 5,2 × 10-1 | ||
2,228.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 355 | 250 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2000 | 1 | ||
3,026.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 400 | 250 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1800 | 1.7 | ||
3,182.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 450 | 280 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1600 | 2.7 | ||
240.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 112 | 80 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 4,2 × 10-3 | ||
277.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 125 | 90 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 7,4 × 10-3 | ||
357.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 140 | 100 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 1,2 × 10-2 | ||
485.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 160 | 112 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 2,1 × 10-2 | ||
583.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 180 | 126 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 5700 | 3,4 × 10-2 | ||
857.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 200 | 142 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 5200 | 6,8 × 10-2 | ||
1,075.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 224 | 160 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 4700 | 1,1 × 10-1 | ||
1,562.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 250 | 180 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 4200 | 2,0 × 10-1 | ||
2,287.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 280 | 200 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3750 | 3,2 × 10-1 | ||
3,069.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 315 | 224 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3350 | 5,3 × 10-1 | ||
4,290.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 355 | 250 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3000 | 1.1 | ||
5,616.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 400 | 250 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 2650 | 1.7 |
Loading...
Modell | Grundkörper | Anwendung | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Außen-Ø(φ)
Gesamtlänge(mm)
Haupteinheits-Material
Max. Drehzahl(r/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften