Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Laufrollen mit Polyurethanmantel von NBK für den Transport von Objekten. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VBJ-30 |
VBJ-45 |
VBJ-55 |
VBJ-65 |
VBU-30 |
VBU-45 |
VBU-55 |
VBU-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Außen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Anzugsmethode | Gewinde-Nenn-Ø (mm) | Innendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schraube | 30 | 7 | Mit Sechskantmutter | 8 | - | ||
52.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schraube | 45 | 11 | Mit Sechskantmutter | 10 | - | ||
67.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schraube | 55 | 14 | Mit Sechskantmutter | 12 | - | ||
84.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schraube | 65 | 15 | Mit Sechskantmutter | 12 | - | ||
31.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bohrung | 30 | 7 | - | - | 8 | ||
38.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Bohrung | 45 | 11 | - | - | 15 | |
48.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bohrung | 55 | 14 | - | - | 20 | ||
59.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bohrung | 65 | 15 | - | - | 25 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Stahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Außen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Anzugsmethode
Gewinde-Nenn-Ø(mm)
Innendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften