Zylindergriffe / GRP / Phenol / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / GRP / Phenol / drehbar / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Gewinde. mit Innensechskant / [Griffstärke] 14 - 31 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten NBK Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Befestigt werden sie durch einen Gewinde. mit Innensechskanten. Eine Griffstärke von 14 bis 31 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRP-14XM6
GRP-18XM6
GRP-21XM6
GRP-22XM8
GRP-23XM8
GRP-23XM10
GRP-26XM10
GRP-28XM10
GRP-31XM12
GRPS-18XM6
GRPS-21XM6
GRPS-23XM8
GRPS-26XM10
GRPS-28XM10
GRPS-31XM12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Gewindenenn-Ø Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.17 €

1 6 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M628.51428

13.35 €

6.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Chromatiert (III-wertig)M642.51840

16.29 €

1 6 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M652.52150

14.28 €

8.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Chromatiert (III-wertig)M858.52256

19.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M867.52365

19.64 €

1 9 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M1067.52365

21.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M1082.52680

23.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-Chromatiert (III-wertig)M1092.52890

26.57 €

14.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Chromatiert (III-wertig)M12104.531102

19.90 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM642.51840

22.61 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM652.52150

24.74 €

13.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM867.52365

25.75 €

14.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM1082.52680

41.57 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM1092.52890

54.34 €

1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)NAM12104.531102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehgriffe Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Phenolharz
Griffoberfläche NA Befestigungsmethode Außengewinde mit Abdeckung für Innensechskantschrauben

Technischer Support