Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LWAF-63-M6 |
LWAF-82-M8 |
LWAM-63-M6X20 |
LWAM-63-M6X25 |
LWAM-63-M6X30 |
LWAM-63-M6X35 |
LWAM-63-M6X40 |
LWAM-63-M6X50 |
LWAM-82-M8X25 |
LWAM-82-M8X30 |
LWAM-82-M8X35 |
LWAM-82-M8X40 |
LWAM-82-M8X50 |
LWAM-82-M8X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € 13.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | 63 | 6 | 10 | |
46.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 82 | 8 | 12 | |
44.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 20 | ||
45.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 25 | ||
45.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 30 | ||
45.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 35 | ||
35.84 € 17.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 40 | |
46.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 50 | ||
49.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 25 | ||
49.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 30 | ||
36.90 € 19.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 35 | ||
38.35 € 19.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 40 | |
38.35 € 18.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 50 | |
38.55 € 20.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 60 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenhebel | Betriebsrichtung | Oben und unten |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Werkstoff Grundkörper | Zinkguss |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Elektrostatische Beschichtung | Abstand, Einstellschraube | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften