Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LZY-50-KV-A |
LZY-50-KV-B |
LZYS-50-KV-A |
LZYS-50-KV-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | Brüniert | Ausführung für Befestigung nach oben | ||
128.78 € 91.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Brüniert | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | Brüniert | Ausführung für Befestigung nach unten | |
295.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 Äquiv.) | NA | Ausführung für Befestigung nach oben | ||
295.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 Äquiv.) | NA | Ausführung für Befestigung nach unten |
Loading...
Anwendung | Controller Hebel | Ausführung, Betrieb | Verschluss | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Griff Kugel | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde |
Drehradius R(mm) | 109 | Knopfwerkstoff | Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitts-Ø M | 10 | Montageabschnitt, Länge L(mm) | 11 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften