Zustellräder / HCB / Aluminium / gerändelt / ohne Griff

Zustellräder / HCB / Aluminium / gerändelt / ohne Griff
[Features]
· The light gray plastic hub covers hide the end face of the shaft, helping enhance the aesthetics of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCB-52XR10-A
HCB-62XR10-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)

46.19 €

1 9 Arbeitstage 105250

56.69 €

1 9 Arbeitstage 106260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Werkstoff (Korpus) Aluminium Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Griff No (keine Montagebohrung für Griff) Oberfläche (Korpus) Schwarz eloxiertes Aluminium Dicke des Griffs(mm) 23
Rundes Loch Durchmesser(mm) 10 Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support