Zustellräder / HCS / Aluminium / mit, ohne Griffbohrung

Zustellräder / HCS / Aluminium / mit, ohne Griffbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· HCS-D: Spring: Stainless steel copper wire.
· HCS: No grip.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· Company names, logos, functional lettering, and similar other prints can be laser etched directly onto the product.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).
· Material/finish - handle: Aluminum alloy with anodized treatment (black). Hub cover: Polyacetal (light gray). Grip (dedicated mini plastic rotary grip): Nylon 6 (black)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCS-52XR10-A
HCS-52XR10-D
HCS-62XR10-A
HCS-62XR10-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Griff Ausführung (Griff) Werkstoff (Griff) Oberfläche (Griff) Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)

46.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052No (keine Montagebohrung für Griff)---22

59.27 €

1 9 Arbeitstage 1052VerfügbarDrehbare AusführungNylonNA22

56.58 €

1 9 Arbeitstage 1062No (keine Montagebohrung für Griff)---25

54.43 €

28.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062VerfügbarDrehbare AusführungNylonNA25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Werkstoff (Korpus) Aluminium Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Oberfläche (Korpus) Schwarz eloxiertes Aluminium Dicke des Griffs(mm) 23 Rundes Loch Durchmesser(mm) 10
Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support