Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FS-40-N |
FS-50 |
FS-50-N |
FS-63 |
FS-63-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Griff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 28 | 22 | |
18.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 32 | 27 | |
18.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 32 | 27 | ||
36.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 63 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 | |
28.33 € 17.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Gerändelt | Werkstoff (Korpus) | EN-JL 1030 Äquiv. | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Rundes Loch (Sackbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche (Korpus) | Verchromte Beschichtung | Rundes Loch Durchmesser(mm) | 5 | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Griff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften