Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH-80 |
AH-80-N |
AH-100 |
AH-100-N |
AH-125 |
AH-125-N |
AH-140 |
AH-140-N |
AH-160 |
AH-160-N |
AH-200 |
AH-200-N |
AH-250 |
AH-250-N |
AH-300 |
AH-300-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Handrad) | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Griff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 26 | 28 | ||
19.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 26 | 28 | ||
24.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 26 | 33 | |
24.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Massiv | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 26 | 33 | |
32.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 32 | 33 | ||
32.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 32 | 33 | ||
38.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 140 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 32 | 38 | ||
38.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 32 | 38 | |
48.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 36 | 39 | ||
48.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 39 | ||
71.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 41 | 47 | ||
71.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 41 | 47 | ||
100.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 42 | 52 | |
100.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 42 | 52 | ||
138.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 300 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 47 | 57 | |
138.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Flache Speiche | 300 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 57 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | AC8A | Ausführung (Nabe) Montagebereich | NA | Oberfläche (Korpus) | Polierte Oberfläche |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Handrad)
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Griff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften