Rohrgriffe / UVF / Aluminium / Innengewinde

Rohrgriffe / UVF / Aluminium / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 800 mm / [Griffstärke] 36 mm



Die Rohrgriffe von NBK bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Folgende Bauformen sind bei den Rohrgriffen auswählbar: U Form und Montageausführung. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 800 mm. Eine Griffstärke von 36 mm gewährleistet einen sicheren Griff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UVF-36X250-AL
UVF-36X300-AL
UVF-36X400-AL
UVF-36X500-AL
UVF-36X600-AL
UVF-36X800-AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)

91.32 €

1 9 Arbeitstage 10250

96.72 €

1 9 Arbeitstage 10300

111.36 €

1 9 Arbeitstage 10400

120.07 €

1 9 Arbeitstage 10500

141.46 €

1 9 Arbeitstage 10600

144.19 €

74.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Montageform
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe(mm) 71 Zusätzliche Funktionen NA
Nutzlast(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Befestigungsmethode Innengewinde
Griff Stärke(mm) 36 Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support