Handgriffe / UAC / Aluminium / rund / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / UAC / Aluminium / rund / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 196 mm / [Griffstärke] 20 - 26 mm



Mit den Handgriffen von NBK gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 196 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 20 und 26 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UAC-20X100-AL
UAC-20X100-BK
UAC-20X100-BL
UAC-20X112-AL
UAC-20X112-BK
UAC-20X112-BL
UAC-20X128-AL
UAC-20X128-BK
UAC-20X128-BL
UAC-20X160-AL
UAC-20X160-BK
UAC-20X160-BL
UAC-26X116-AL
UAC-26X116-BK
UAC-26X116-BL
UAC-26X132-AL
UAC-26X132-BK
UAC-26X132-BL
UAC-26X164-AL
UAC-26X164-BK
UAC-26X164-BL
UAC-26X196-AL
UAC-26X196-BK
UAC-26X196-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Griff Stärke
(mm)

33.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010049Eloxiertes Aluminium20

29.33 €

1 6 Arbeitstage 1010049Elektrostatische Beschichtung20

25.77 €

1 6 Arbeitstage 1010049Gleitschliff20

33.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011249Eloxiertes Aluminium20

24.24 €

12.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011249Elektrostatische Beschichtung20

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011249Gleitschliff20

35.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012851Eloxiertes Aluminium20

25.20 €

14.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012851Elektrostatische Beschichtung20

27.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012851Gleitschliff20

39.54 €

1 6 Arbeitstage 1016051Eloxiertes Aluminium20

32.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016051Elektrostatische Beschichtung20

30.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016051Gleitschliff20

27.11 €

14.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1011655Eloxiertes Aluminium26

34.94 €

1 6 Arbeitstage 1011655Elektrostatische Beschichtung26

31.22 €

1 6 Arbeitstage 1011655Gleitschliff26

28.50 €

15.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013255Eloxiertes Aluminium26

36.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013255Elektrostatische Beschichtung26

24.09 €

11.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013255Gleitschliff26

31.46 €

16.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016457Eloxiertes Aluminium26

27.90 €

13.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016457Elektrostatische Beschichtung26

35.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016457Gleitschliff26

48.26 €

1 6 Arbeitstage 1019657Eloxiertes Aluminium26

30.64 €

16.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1019657Elektrostatische Beschichtung26

39.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019657Gleitschliff26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support