Handgriffe / ULF / Aluminium / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / ULF / Aluminium / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Verformung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 112 - 160 mm / [Griffstärke] 20 - 26 mm



Die Handgriffe von NBK bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Verformung wählen. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 112 bis 160 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 20 bis 26 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULF-20X112-BK
ULF-20X112-BL
ULF-20X128-BK
ULF-20X128-BL
ULF-26X160-BK
ULF-26X160-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Griff Stärke
(mm)

21.52 €

10.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011248Elektrostatische Beschichtung20

18.81 €

9.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011248Gleitschliff20

26.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012848Elektrostatische Beschichtung20

22.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012848Gleitschliff20

39.67 €

1 6 Arbeitstage 1016054Elektrostatische Beschichtung26

34.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016054Gleitschliff26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Verformung
Werkstoff Grundkörper Aluminium Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Befestigungsmethode Innengewinde Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support