Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UICS-22X120 |
UIFS-22X120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | ||
82.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl | Höhe(mm) | 43 |
Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt |
Griff Stärke(mm) | 22.5 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften