Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Außengewinde, Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 20 - 120 mm / [Griffstärke] 4 - 10 mm
Die Handgriffe von NBK bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde und ein Innengewinde. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 20 bis 120 mm. Eine Griffstärke von 4 bis 10 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TG-24 |
TG-46 |
TG-66 |
TG-86 |
TG-108 |
TG-110 |
TG-128 |
TG-130 |
TGY-86 |
TGY-108 |
TGY-110 |
TGY-128 |
TGY-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Höhe (mm) | Befestigungsmethode | Griff Stärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € 3.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 22 | Innengewinde | 4 | |
8.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 22 | Innengewinde | 6 | ||
9.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 22 | Innengewinde | 6 | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 30 | Innengewinde | 6 | |
12.56 € 6.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 35 | Innengewinde | 8 | |
19.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | Innengewinde | 10 | ||
21.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 40 | Innengewinde | 8 | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 40 | Innengewinde | 10 | |
10.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 30 | Mit Außengewinde | 6 | ||
14.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | Mit Außengewinde | 8 | ||
20.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | Mit Außengewinde | 10 | |
14.70 € 7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 40 | Mit Außengewinde | 8 | |
26.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 40 | Mit Außengewinde | 10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Höhe(mm)
Befestigungsmethode
Griff Stärke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften