Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3S |
4S |
5S |
6S |
7S |
8S |
9S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5.01 bis 10.00 | 53 | 52 | 4,001 bis 10,000 | 6.9 | 9200 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | 0,9 × 10-4 | ||
41.18 € 28.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.01 bis 20.00 | 63 | 61 | 4,001 bis 10,000 | 14 | 7600 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | 0,2 × 10-3 | |
82.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 83 | 71 | 4,001 bis 10,000 | 28 | 7600 | 0.21 bis 0.40 | 0.38 | 0,8 × 10-3 | ||
128.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 102 | 90 | 4,001 bis 10,000 | 52 | 6000 | 0.21 bis 0.40 | 0.38 | 2,6 × 10-3 | ||
162.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 117 | 102 | 4,001 bis 10,000 | 84 | 5250 | 0.41 bis 1.0 | 0.51 | 4,3 × 10-3 | ||
168.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 138 | 113 | 4,001 bis 10,000 | 130 | 4500 | 0.41 bis 1.0 | 0.51 | 9,3 × 10-3 | ||
240.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 161 | 129 | 2001 bis 4,000 | 210 | 3750 | 0.41 bis 1.0 | 0.64 | 1,9 × 10-2 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Eigenschaften | Werkstoffe zur |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -34::135 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften