Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium

Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High torque, vibration absorption.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· The tight fit allows transmission of zero backlash at low torque.
· Easy fit has easy assembly / disassembly of hub.
· Excellent flexibility.
· In addition to eccentricity and angle deviation, also absorbs torsional vibration.
· Electrically insulated.
· 4 types of sleeve hardness.
· Select according to usage conditions, such as torque misalignment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MJT-14-BL-3-3
MJT-14-BL-3-4
MJT-14-BL-3-4.5
MJT-14-BL-3-5
MJT-14-BL-3-6
MJT-14-BL-4-4
MJT-14-BL-4-4.5
MJT-14-BL-4-5
MJT-14-BL-4-6
MJT-14-BL-4.5-4.5
MJT-14-BL-4.5-5
MJT-14-BL-4.5-6
MJT-14-BL-5-5
MJT-14-BL-5-6
MJT-14-BL-6-6
MJT-14-RD-3-3
MJT-14-RD-3-4
MJT-14-RD-3-4.5
MJT-14-RD-3-5
MJT-14-RD-3-6
MJT-14-RD-4-4
MJT-14-RD-4-4.5
MJT-14-RD-4-5
MJT-14-RD-4-6
MJT-14-RD-4.5-4.5
MJT-14-RD-4.5-5
MJT-14-RD-4.5-6
MJT-14-RD-5-5
MJT-14-RD-5-6
MJT-14-RD-6-6
MJT-14-WH-3-3
MJT-14-WH-3-4
MJT-14-WH-3-4.5
MJT-14-WH-3-5
MJT-14-WH-3-6
MJT-14-WH-4-4
MJT-14-WH-4-4.5
MJT-14-WH-4-5
MJT-14-WH-4-6
MJT-14-WH-4.5-4.5
MJT-14-WH-4.5-5
MJT-14-WH-4.5-6
MJT-14-WH-5-5
MJT-14-WH-5-6
MJT-14-WH-6-6
MJT-14C-BL-3-3
MJT-14C-BL-3-4
MJT-14C-BL-3-4.5
MJT-14C-BL-3-5
MJT-14C-BL-4-4
MJT-14C-BL-4-4.5
MJT-14C-BL-4-5
MJT-14C-BL-4.5-4.5
MJT-14C-BL-4.5-5
MJT-14C-BL-5-5
MJT-14C-RD-3-3
MJT-14C-RD-3-4
MJT-14C-RD-3-4.5
MJT-14C-RD-3-5
MJT-14C-RD-4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

21.59 €

12.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-330.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-340.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -350.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-360.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.01 €

11.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-440.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -450.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -460.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.54.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.38 €

12.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.550.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -4.560.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-550.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -560.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -660.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.59 €

12.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-331.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-341.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.55 €

12.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-351.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.55 €

12.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-361.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -441.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -451.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -461.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.54.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.38 €

12.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.551.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.38 €

12.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.561.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -551.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -561.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -661.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.59 €

12.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-331.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-341.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

12.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.55 €

12.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-351.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.55 €

12.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-361.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-441.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -451.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -461.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

12.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.54.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.38 €

12.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.551.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.39 €

12.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.561.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.52 €

1 6 Arbeitstage -551.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -561.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.68 €

1 6 Arbeitstage -661.01 bis 3.00142210,001 bis 78,0001.245000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

30.74 €

17.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-330.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.47 €

17.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-340.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.74 €

17.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

35.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -350.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

35.22 €

1 6 Arbeitstage -440.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.47 €

17.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

35.22 €

1 6 Arbeitstage -450.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.74 €

17.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.54.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.57 €

17.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4.550.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

35.22 €

1 6 Arbeitstage -550.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.74 €

17.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-331.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.47 €

17.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-341.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.74 €

17.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.51.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

35.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -351.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

30.23 €

17.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-441.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000245000+0.6/01,9 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv.
Eigenschaften Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Werkstoff - Puffer Polyurethan Betriebstemperaturbereich(°C) -20::60

Technischer Support