Zylindergiffe / KEC-□-□□ / Nylon 6 / Konuskegel / parabolisch / feststehend / Innengewinde

Zylindergiffe / KEC-□-□□ / Nylon 6 / Konuskegel / parabolisch / feststehend / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Nylon / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 25 - 30 mm / [Farbe] rot, schwarz / [Gewindegröße] M6, M8



Mit den Kegelgriffen von NBK gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Nylon, was besonders zäh, verschleißfest und strapazierfähig ist. Die Kegelgriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 25 und 30 mm. Zur Auswahl stehen die Kegelgriffe in folgenden Farben: Rot und Schwarz. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KEC-6-BK
KEC-8-BK
KEC-8-RD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)
Farbe

4.60 €

1.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6252525BK (Schwarz)

4.86 €

1.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8303030BK (Schwarz)

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M8303030RD (Rot)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Feststehender Griff Form Stieltyp (Konus) Griffmaterial Nylon 6
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Messing Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support