Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Stahl / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 16 - 36 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8
Die ergonomisch gestalteten NBK Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Stahl, verfügen sie über eine hervorragende Robustheit und können viel Belastung aushalten. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Ballengriffen: Eingeengte Form. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 16 bis 36 mm. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M12, M16, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RM-6 |
RM-8 |
RM-10 |
RM-12 |
RM-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € 7.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 16 | 48 | |
17.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 20 | 60 | |
24.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | 77 | |
34.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 32 | 98 | |
44.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M16 | 36 | 107 |
Loading...
Ausführung | Drehgriffe | Form | Gekröpft | Griffmaterial | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Verchromte Beschichtung | Werkstoff Montagebereich | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften