Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Nylon / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 19 - 26 mm / [Farbe] rot, schwarz / [Gewindegröße] M10, M6, M8
Die ergonomisch gestalteten NBK Kegelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Nylon, was besonders zäh, verschleißfest und strapazierfähig ist. Diese Bauform gibt es bei den Kegelgriffen: Stabausführung. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 19 und 26 mm. Zur Auswahl stehen die Kegelgriffe in folgenden Farben: Rot und Schwarz. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KDC-6-BK |
KDC-6-RD |
KDC-8-BK |
KDC-8-RD |
KDC-8B-BK |
KDC-8B-RD |
KDC-10-BK |
KDC-10-RD |
KDC-10B-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € 1.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | BK (Schwarz) | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | RD (Rot) | |
4.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | BK (Schwarz) | ||
4.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | RD (Rot) | ||
6.14 € 2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | BK (Schwarz) | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | RD (Rot) | |
5.48 € 4.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | BK (Schwarz) | ||
6.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | RD (Rot) | ||
6.77 € 4.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 65 | 26 | 65 | BK (Schwarz) |
Loading...
Ausführung | Feststehender Griff | Form | Stieltyp (Konus) | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Messing | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Innengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften