Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LWBF-63-M6 |
LWBF-82-M8 |
LWBM-63-M6X20 |
LWBM-63-M6X25 |
LWBM-63-M6X30 |
LWBM-63-M6X35 |
LWBM-63-M6X40 |
LWBM-63-M6X50 |
LWBM-82-M8X25 |
LWBM-82-M8X30 |
LWBM-82-M8X35 |
LWBM-82-M8X40 |
LWBM-82-M8X50 |
LWBM-82-M8X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 63 | 6 | 10 | ||
27.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 82 | 8 | 12 | |
24.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 20 | |
30.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 25 | |
25.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 30 | |
25.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 35 | |
30.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 40 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 63 | 6 | 50 | |
26.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 25 | |
33.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 30 | |
33.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 35 | ||
33.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 40 | ||
26.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 50 | ||
35.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | 82 | 8 | 60 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenhebel | Betriebsrichtung | Oben und unten |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Werkstoff Grundkörper | Zinkguss |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Elektrostatische Beschichtung | Abstand, Einstellschraube | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften