Klemmhebel / LDMS-NI, LDFS-NI / Edelstahl / Gewindebolzen, Innengewinde

Klemmhebel / LDMS-NI, LDFS-NI / Edelstahl / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Mengenrabatt
All stainless steel clamp lever. All parts are made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LDFS-3-NI
LDFS-4-NI
LDFS-5-NI
LDFS-6-NI
LDFS-6B-NI
LDFS-8-NI
LDFS-8B-NI
LDFS-10-NI
LDMS-3X6-NI
LDMS-3X8-NI
LDMS-3X10-NI
LDMS-3X12-NI
LDMS-3X16-NI
LDMS-4X10-NI
LDMS-4X12-NI
LDMS-4X16-NI
LDMS-4X20-NI
LDMS-4X25-NI
LDMS-4X32-NI
LDMS-5X12-NI
LDMS-5X16-NI
LDMS-5X20-NI
LDMS-5X25-NI
LDMS-5X32-NI
LDMS-5X40-NI
LDMS-5X50-NI
LDMS-6BX16-NI
LDMS-6BX20-NI
LDMS-6BX25-NI
LDMS-6BX32-NI
LDMS-6BX40-NI
LDMS-6BX50-NI
LDMS-6BX63-NI
LDMS-6X12-NI
LDMS-6X16-NI
LDMS-6X20-NI
LDMS-6X25-NI
LDMS-6X32-NI
LDMS-6X40-NI
LDMS-6X50-NI
LDMS-8X16-NI
LDMS-8X20-NI
LDMS-8X25-NI
LDMS-8X32-NI
LDMS-8X40-NI
LDMS-8X63-NI
LDMS-10X20-NI
LDMS-10X25-NI
LDMS-10X32-NI
LDMS-10X40-NI
LDMS-10X50-NI
LDMS-10X63-NI
LDMS-10X80-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)

44.04 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde45371400

44.02 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde45492400

44.06 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde45593900

44.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Innengewinde45695500

58.09 €

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde636115500

58.47 €

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde6381110000

68.25 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde7881410000

69.06 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde78101416000

44.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde45361400

44.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde45381400

44.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde453101400

44.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde453121400

44.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde453161400

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454102400

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454122400

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454162400

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454202400

45.56 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454252400

45.56 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde454322400

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde455123900

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Außengewinde455163900

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde455203900

45.58 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde455253900

45.60 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde455323900

46.56 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde455403900

46.56 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde455503900

59.29 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636165500

59.29 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636205500

59.29 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636255500

59.29 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636325500

59.29 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636405500

60.80 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636505500

62.64 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde636635500

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456125500

44.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456165500

44.77 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde456205500

45.60 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456255500

45.60 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456325500

46.58 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456405500

46.73 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde456505500

59.37 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde6381610000

59.38 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde6382010000

59.40 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde6382510000

59.41 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde6383210000

59.43 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde6384010000

62.65 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde6386310000

70.73 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78102016000

70.74 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78102516000

70.77 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78103216000

71.76 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78104016000

73.33 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78105016000

75.30 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78106316000

78.42 €

1 9 Arbeitstage 10Außengewinde78108016000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmhebel Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper EN 1.4308 Äquiv.
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA

Technischer Support